MAX695
量产微处理器监控电路
工业标准、功能完备的µP监控电路
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 集成监控功能可节省电路板空间,同时充分保护基于微处理器的系统
- 精密电压监控器
- 4.65V(MAX690、MAX691、MAX694、MAX695)
- 4.40V(MAX692、MAX693)
- 电源工作正常/复位时间延迟
- 50ms、200ms或可调
- 看门狗定时器
- 100ms、1.6s或可调
- 备用电池电源开关
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
- 外部元件数很少
- 精密电压监控器
- 备用电池模式下功耗低,可延长电池使用时间
- 待机电流:1µA
- 芯片使能信号的板载选通可防止在发生低VCC事件期间将错误数据写入RAM
MAX690系列监控电路减少了微处理器系统中的电源监控和电池控制功能所需的复杂性和元件数量。这些功能包括微处理器复位和备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。与单独的IC或分立元件相比,MAX690系列显著提高了系统的可靠性和精度。
MAX690、MAX692和MAX694均采用8引脚封装,并提供四个功能:
- 启动、关断和掉电情况下的复位输出。
- CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻辑的备用电池切换。
- 如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换,则提供复位脉冲。
- 1.3V阈值检测器,用于电源故障警告、低电池电量检测或+5V以外电源的监控。
MAX691、MAX693和MAX695均采用16引脚封装,除MAX690、MAX692、MAX694的所有功能外,还提供:
- CMOS RAM或EEPROM的写保护。
- 可调复位周期与可调看门狗超时周期。
- 用于指示看门狗超时、备用电池切换和低VCC的独立输出。
应用
- 汽车系统
- 计算机
- 控制器
- 精确的µP电源监控
- 智能仪表
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX695CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX695CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX695CWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX695EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX695EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX695EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX695MJE | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX695MJE/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX695CWE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX695的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论