MAX694

量产

微处理器监控电路

工业标准、功能完备的µP监控电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成监控功能可节省电路板空间,同时充分保护基于微处理器的系统
    • 精密电压监控器
      • 4.65V (MAX690, MAX691, MAX694, MAX695)
      • 4.40V (MAX692, MAX693)
    • 电源工作正常/复位时间延迟
      • 50ms、200ms或可调e
    • 看门狗定时器
      • 100ms、1.6s或可调
    • 备用电池电源开关
    • 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
    • 外部元件数很少
  • 备用电池模式下功耗低,可延长电池使用时间
    • 待机电流:1µA
  • 芯片使能信号的板载选通可防止在发生低 VCC事件期间将错误数据写入RAM
MAX694
微处理器监控电路
MAX690、MAX691、MAX692、MAX693、MAX694、MAX695:引脚配置
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
监控电路和复位器IC 7
MAX6361 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6362 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6363 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6364 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX802L 量产 微处理器监控电路
MAX802M 过期 微处理器监控电路
MAX805L 量产 微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX694的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览