MAX693A
量产微处理器监控电路
工业标准、功能完备的µP监控电路
- 产品模型
- 11
概述
- 200ms电源正常/复位超时周期
- 1µA待机电流,30µA工作电流
- 芯片使能信号板载选通,10ns(最大值)延迟
- 与 MaxCap® 或 SuperCap 兼容
- 低至 VCC = +1V 时确保低电平有效RESET置位
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
- 电源故障精度高达±2% (MAX800L/M)
- 采用16引脚窄体SO、塑料DIP和TSSOP封装
MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M微处理器(µP)监控电路是MAX691、MAX693和MAX695的引脚兼容升级产品。其改进的性能包括30µA电源电流、200ms(典型值)上电复位有效延迟和6ns芯片使能传播延迟。主要特性包括CMOS RAM或EEPROM的写保护、独立的看门狗输出、备用电池切换以及 VCC 低至1V时低电平有效RESET输出有效。MAX691A/MAX800L的复位阈值电压为4.65V(典型值),MAX693A/MAX800M的复位阈值电压为4.4V(典型值)。MAX800L/MAX800M的电源故障精度高达±2%。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP监控
- 智能仪表
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX693ACPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX693ACSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX693ACSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX693ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX693ACWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX693AEPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX693AESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX693AESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX693AEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX693AEWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX693AMJE | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX693ACWE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX693A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论