MAX692A
量产微处理器监控电路
工业标准、功能完备的µP监控电路
- 产品模型
- 8
概述
- 精密电源电压监控器:
- MAX690A/MAX802L/MAX805L为4.65V
- MAX692A/MAX802M为4.40V
- 复位时间延迟:200ms
- 看门狗定时器:1.6s超时
- 备用电池电源开关
- 静态电源电流:200µA
- 备用电池模式下的静态电源电流为50nA
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
- 电源故障精度高达±2% (MAX802L/M)
- 低至 VCC = 1V 时确保低电平有效RESET置位
- 8引脚SO和DIP封装
MAX690A/MAX692A/MAX802L/MAX802M/MAX805L监控电路减少了微处理器(µP)系统中的电源监控和电池控制功能所需的复杂性和元件数量。与单独的IC或分立元件相比,它们显著提高了系统的可靠性和准确性。
这些器件提供四个功能:
1) 启动、关断和掉电情况下的复位输出。
2) CMOS RAM、CMOS µP或其他低功耗逻辑的备用电池切换。
3)如果可选的看门狗定时器在1.6秒内未切换,则提供复位脉冲。
4) 1.25V阈值检测器,用于电源故障警告、低电池电量检测或+5V以外电源的监控。
这些器件的复位电压阈值电平和复位输出有所不同。MAX690A/MAX802L/MAX805L在电源电压降至4.65V以下时产生复位脉冲,MAX692A/MAX802M在电源电压降至4.40V以下时产生复位脉冲。MAX802L/MAX802M的电源故障精度高达±2%。MAX805L提供RESET而不是低电平有效RESET,除此之外与MAX690A相同。
所有器件均提供8引脚DIP和SO封装。MAX690A/MAX802L与MAX690和MAX694引脚兼容。MAX692A/MAX802M与MAX692引脚兼容。
应用
- 电池供电的计算机/控制器
- 重要微处理器监控
- 智能仪器
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX692ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX692ACSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX692ACSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX692AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX692AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX692AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX692AMJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX692AMJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX692ACSA+ | 量产 | |
| MAX692ACSA+T | 量产 | |
| MAX692AESA+ | 量产 | |
| MAX692AESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX692AESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX692A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论