MAX6885
量产EEPROM可编程、六路电源监控电路,带有ADC
- 产品模型
- 1
概述
- 6个可设置输入电压检测器
- 0.5V至3.05V可编程阈值(10mV增量)或1V至5.8V可编程阈值(20mV增量)
- 初级UV和二级UV/OV阈值
- 一个6.25ms至102.4s可设看门狗定时器
- 可设/RESET、/UV//OV和/WDO输出
- 三个可编程输出
- 开漏或弱上拉/RESET、/UV和/WDO
- 低电平有效输出逻辑
- 25µs至1600ms时延
- 余量禁止和手动复位控制
- 内部1.25V基准或外部基准输入
- 10位内部ADC监视输入电压、VCC和辅助输入
- 512位用户EEPROM
- 耐久性:100,000次擦/写
- 数据保持:10年
- SMBus/I²C兼容串行设置/通信接口
- ±1%阈值精度
MAX6884/MAX6885 EEPROM可编程、多电压电源监视器可监视六路电压输入,一路辅助输入,一路看门狗输入,具有三个可编程输出,可用于需要精确设置的电源监控应用。手动复位和余量禁止输入提供了更多的灵活性。
每路电压检测输入可设置初级欠压和二级欠压/过压阈值。电压检测输入IN1–IN6以20mV增量监视1V至5.8V电压,或以10mV增量监视0.5V至3.05V电压。
可编程输出/RESET、/UV//OV以及/WDO实现系统复位/中断。可编程输出可选择开漏或弱上拉。可编程时延模块在每路输出对应条件清除25µs至1600ms后取消输出。故障寄存器记录触发条件(欠压、过压、手动复位等)。
内部10位、1%精度ADC (仅MAX6884)通过多路复用器每200ms自动对IN1–IN6、AUXIN和VCC电压进行一轮采样。SMBus™/I²C兼容的串行数据接口用于与配置EEPROM、配置寄存器和内部512位用户EEPROM通信并对其进行编程,以及读取ADC寄存器(仅MAX6884)和故障寄存器。
MAX6884/MAX6885可提供5mm x 5mm x 0.8mm、20引脚薄型QFN封装,工作在扩展温度范围(-40°C至+85°C)
应用
- 多微处理器/电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信/局端设备
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6885ETP+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6885的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论