产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电容可调的上电排序延时
  • 内部电荷泵导通外部n沟道FET
  • 电容可调的电源就绪输出超时周期(MAX6880/MAX6882)
  • 可调欠压锁定或者逻辑使能输入
  • 每通道输出部具有100Ω下拉,可对容性负载迅速放电
  • 0.5V至5.5V额定IN_/OUT_范围
  • 2.7V至5.5V工作电压范围
  • 不受短路电压瞬变的影响
  • 小型、4mm x 4mm、 24引脚或者16引脚薄型QFN封装
  • MAX6883
    双/三电压、电源排序器/监控器
    MAX6880、MAX6881、MAX6882、MAX6883:典型应用电路
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
    电源系统管理(PSM)和时序控制器 4
    MAX6877 量产 双/三电压、电源跟踪器/排序器/监控器
    MAX6820 量产 SOT23封装、电源排序器
    MAX6894 量产 引脚可设置八/六/四路电源排序器/监控器
    MAX6392 量产 双电压微处理器监控电路,带有顺序复位输出
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6883的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览