MAX6866
量产纳安级功耗的微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
纳安级功耗的µP监控电路,带有手动复位和看门狗定时器,非常适合便携式产品
- 产品模型
- 12
概述
- 超低工作电流170nA (典型值)
- 复位门限从+1.575V至+4.625V,间隔约为100mV
- 6种最短复位延时选择,从10ms到1200ms
- 手动复位可选功能
- 看门狗定时器可选功能
- 引脚可选的10ms/150ms (最小)复位延时(MAX6861/MAX6862/MAX6863)
- 对VCC上的短时瞬变不敏感
- 保证复位有效至VCC = +1.1V
- 三种复位输出选择
- 推挽/RESET
- 推挽RESET
- 漏极开路/RESET
- 无需外部元件
- 小巧的5引脚SOT23封装
- 引脚与TPS3836/TPS3837/TPS3838兼容(MAX6861/MAX6862/MAX6863)
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860–MAX6869超低电流(典型值170nA)微处理器(µP)监控电路在5引脚SOT23封装内集成了电压监测、看门狗定时器和手动复位等功能。一旦监视电压低于工厂设定的复位门限,手动复位被触发或者看门狗定时器超时,该器件就会发出复位信号。在VCC升至复位门限以上或手动复位释放后,复位输出继续保持一个最短延时。工厂校准的复位门限以100mV的间隔从+1.575V至+4.625V (参见完整数据资料中的Threshold Suffix Guide)。每款器件提供6种最小复位延时选择,范围从10ms至1200ms。
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860–MAX6869具有多种配置(参见完整数据资料中的Selector Guide)。MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6861–MAX6869提供手动复位输入/MR。MAX6864–MAX6869具有一个看门狗定时器,通过监视WDI引脚的活动及时发现代码运行错误。MAX6864–MAX6869看门狗超时时间可选为3.3s或者209s (典型值)。MAX6861/MAX6862/MAX6863具有10ms或者150ms (最小)的引脚可选择复位延时。这些器件提供推挽式低电平、推挽式高电平和漏极开路的低电平复位输出。
应用
- 血糖监测/病人护理监视器
- MP3播放器/寻呼器
- PDA与蜂窝电话
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6866UK16D3S+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6866UK16D3S+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6866UK23D3S+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6866UK23D3S+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6866UK26D3S+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6866UK26D3S+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6866UK29D3L+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6866UK29D3L+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6866UK29D3S+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6866UK29D3S+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6866UK31D3S+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6866UK31D3S+T | Small-Outline Transistor Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6866UK16D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK23D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK23D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK26D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK26D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK29D3L+ | 量产 | |
| MAX6866UK29D3L+T | 量产 | |
| MAX6866UK31D3S+ | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6866UK16D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK16D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK23D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK23D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK26D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK26D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK29D3L+ | 量产 | |
| MAX6866UK29D3L+T | 量产 | |
| MAX6866UK29D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK29D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK31D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK31D3S+T | 量产 | |
|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX6866UK16D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK16D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK23D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK23D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK26D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK26D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK29D3L+ | 量产 | |
| MAX6866UK29D3L+T | 量产 | |
| MAX6866UK29D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK31D3S+ | 量产 | |
| MAX6866UK31D3S+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6866UK16D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK23D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK26D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK29D3L+T | 量产 | |
| MAX6866UK29D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK31D3S+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6866UK16D3S+T | 量产 | |
| MAX6866UK31D3S+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电池监控器和电量计 1 | ||
| MAX6427 | 量产 | 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回 |
| 监控电路和复位器IC 13 | ||
| MAX6326 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6327 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6328 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6346 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6347 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6348 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6400 | 量产 | 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装 |
| MAX6401 | 量产 | 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装 |
| MAX6402 | 量产 | 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装 |
| MAX6403 | 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装 | |
| MAX6404 | 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装 | |
| MAX6405 | 过期 | 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装 |
| MAX6461 | 量产 | 超低功耗电压检测器及微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6866的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论