MAX6843

量产

超低电压微处理器复位电路及电压检测器

超低电压SC70 µP监控器,电压低至0.9V,无需外部元件

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工厂设定的复位门限电压,用于0.9V至1.5V标称电源(MAX6841/MAX6842)
  • 可调门限RESET IN (MAX6843/MAX6844/MAX6845)
  • 低功耗:5.7µA (典型值)
  • 工作温度范围内保证±2.5%的复位门限精度
  • 5种不同的超时周期:150µs (电压监视器版本)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s
  • 3种复位输出配置
    • 推挽式/RESET
    • 推挽式RESET
    • 漏极开路/RESET
  • 当VCC = 0.55V时(低电平有效)仍保证复位输出有效
  • 手动复位输入选项
  • 不受VCC短时瞬变影响
  • 节省空间的5引脚SOT23封装
MAX6843
超低电压微处理器复位电路及电压检测器
MAX6841、MAX6842、MAX6843、MAX6844、MAX6845:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 9
MAX6832 量产 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
MAX6833 过期 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
MAX6834 量产 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
MAX6835 量产 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
MAX6836 最后购买期限 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
MAX6837 量产 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
MAX6838 量产 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
MAX6839 过期 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
MAX6840 量产 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6843的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览