MAX6842
量产超低电压微处理器复位电路及电压检测器
超低电压SC70 µP监控器,电压低至0.9V,无需外部元件
- 产品模型
- 6
概述
- 工厂设定的复位门限电压,用于0.9V至1.5V标称电源(MAX6841/MAX6842)
- 可调门限RESET IN (MAX6843/MAX6844/MAX6845)
- 低功耗:5.7µA (典型值)
- 工作温度范围内保证±2.5%的复位门限精度
- 5种不同的超时周期:150µs (电压监视器版本)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s
- 3种复位输出配置
- 推挽式/RESET
- 推挽式RESET
- 漏极开路/RESET
- 当VCC = 0.55V时(低电平有效)仍保证复位输出有效
- 手动复位输入选项
- 不受VCC短时瞬变影响
- 节省空间的5引脚SOT23封装
MAX6841–MAX6845是微处理器(µP)监控电路,用于监视µP和数字系统中的低电压电源。用于+0.9V至+1.5V供电电路时无需任何外部元件和调节,提供出色的电路可靠性和低廉的成本。MAX6841/MAX6842具有工厂设定的复位门限;MAX6843/MAX6844/MAX6845带有RESET IN输入,允许用户对复位门限进行外部调整。MAX6841–MAX6845系列具有去抖动手动复位输入(/MR)。复位比较器设计不受VCC快速瞬变的影响。
当VCC电源电压跌至门限以下或手动复位(/MR引脚)被触发时,MAX6841–MAX6845将触发复位。在VCC重新上升到复位门限以上或手动复位被清除之后,复位信号将在一个固定的延迟内继续有效。器件有5种不同的超时周期:150µs (电压监视器版本)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s (典型值)。
MAX6841/MAX6843具有推挽式、低电平有效复位输出;MAX6841/MAX6842/MAX6844具有推挽式、高电平有效复位输出;MAX6842/MAX6845具有漏极开路、低电平有效复位输出。低电平有效、漏极开路复位输出需要使用上拉电阻连接到0至VCC的电压。
低电源电流(5.7µA)和小尺寸封装(SOT23-5)使MAX6841–MAX6845非常适合便携式设备。
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
- 服务器与工作站
- 电信/网络设备
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6842DUKD0+ | SOT_23 | ||
| MAX6842DUKD0+T | SOT_23 | ||
| MAX6842FUKD3+ | SOT_23 | ||
| MAX6842FUKD3+T | SOT_23 | ||
| MAX6842HUKD0+ | SOT_23 | ||
| MAX6842HUKD0+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6842DUKD0+ | 量产 | |
| MAX6842DUKD0+T | 量产 | |
| MAX6842FUKD3+ | 量产 | |
| MAX6842FUKD3+T | 量产 | |
| MAX6842HUKD0+ | 量产 | |
| MAX6842HUKD0+T | 量产 | |
|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX6842DUKD0+ | 量产 | |
| MAX6842DUKD0+T | 量产 | |
| MAX6842FUKD3+ | 量产 | |
| MAX6842FUKD3+T | 量产 | |
| MAX6842HUKD0+ | 量产 | |
| MAX6842HUKD0+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6842DUKD0+T | 量产 | |
| MAX6842FUKD3+T | 量产 | |
| MAX6842HUKD0+T | 量产 | |
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6842FUKD3+ | 量产 | |
| MAX6842HUKD0+ | 量产 | |
| MAX6842HUKD0+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6842FUKD3+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 监控电路和复位器IC 9 | ||
| MAX6832 | 量产 | 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路 |
| MAX6833 | 过期 | 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路 |
| MAX6834 | 量产 | 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路 |
| MAX6835 | 量产 | 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路 |
| MAX6836 | 最后购买期限 | 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路 |
| MAX6837 | 量产 | 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路 |
| MAX6838 | 量产 | 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路 |
| MAX6839 | 过期 | 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路 |
| MAX6840 | 量产 | 超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6842的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论