MAX6804

量产

4引脚、低功耗微处理器复位电路,带有手动复位

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 0.7V超低工作电源电压
  • 电源电流低至4.0µA
  • 对2.85V至5.0V电源电压进行精密监控
  • 复位阈值范围为2.63V至4.80V,增量约为100mV
  • 去抖手动复位输入
  • 在整个温度范围内提供额定性能
  • 提供三种上电复位超时周期(1ms最小值、20ms最小值、100ms最小值)
  • 低成本
  • 提供三种输出结构:推挽低电平有效RESET、推挽RESET、开漏低电平有效RESET
  • 低至VCC = 0.7V时确保RESET/低电平有效RESET有效(MAX6803/MAX6804)
  • 电源瞬变抗扰度
  • 无需外部元件
  • 4引脚SOT143封装
  • 与MAX811/MAX812和MAX6314/MAX6315引脚兼容
MAX6804
4引脚、低功耗微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6803、MAX6804、MAX6805:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6804的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览