MAX6793
量产高压、微功耗、单/双路线性稳压器,带有监控功能
用于汽车电子产品的线性稳压器,带有监控功能
- 产品模型
- 6
概述
- 68µA较低的68µA静态电流
- 5V至72V宽供电电压范围
- 输出电流
- 单路输出,高达300mA
- 双路输出,每路高达150mA
- 低压差降
- 100mA时的420mV (典型值) (单路)
- 100mA时的840mV (典型值) (双路)
- 固定输出电压选择:5V、3.3V、2.5V、1.8V、或者可调输出(1.8V至11V)
- ENABLE和HOLD功能
- /RESET输出:开漏或者推挽
- 内部固定(35µs、3.125ms、12.5ms、50ms和200ms)或者电容可调的复位超时周期
- 内部固定或者电容可调的看门狗超时周期
- 窗口(最小/最大)看门狗定时器选择(MAX6791/MAX6792)
- 看门狗禁用功能
- 过热、短路和输出过压保护
- 工作在-40°C至+125°C温度范围
- 小型、热增强型5mm x 5mm TQFN封装
- MAX6795TPLD2/V+, MAX6795TPSD2/V+通过AEC-Q100认证
MAX6791–MAX6796超低静态电流单路/双路输出线性稳压器适用于汽车应用。这些器件支持较宽的5V至72V工作输入范围,使其能够承受汽车抛负载,同时仅消耗68µA的电流。MAX6791–MAX6794是双路输出稳压器,每路能输出高达150mA的电流。MAX6795/MAX6796单路输出能够提供300mA电流。这些器件提供标准的输出电压选择(5V、3.3V、2.5V和1.8V),并且可以在1.8V至11V之间任意调整。MAX6791–MAX6794还提供固定5V输出。
所有器件提供推挽或者开漏、/RESET输出,具有固定输出复位门限,为稳压器输出OUT/OUT1的92.5%/87.5%。当OUT/OUT1下降至复位门限以下时,复位输出置低,OUT/OUT1超过复位门限后,在复位超时周期内仍保持低电平,该超时周期为固定值或者可由电容调节。
MAX6791–MAX6796具有一个看门狗输入,监视来自微处理器(µP)的脉冲序列,如果看门狗输入保持高电平或者低电平的时间超过了看门狗超时周期,则产生复位脉冲。所有器件可提供280ms (最小)的固定看门狗超时周期,或者由外部电容调整其周期。MAX6791/MAX6792具有一个开窗口看门狗超时周期,其窗口比例可调。可禁用看门狗功能。
MAX6791–MAX6796提供双路使能输入(ENABLE1和ENABLE2),可分别控制各个调节器。单路输出的MAX6795/MAX6796提供了一路使能输入(ENABLE)。
所有器件均具有保持输入(/HOLD),在无需外部元件的条件下有助于实现自保持电路。一旦调节器使能时,设置/HOLD为低时,即使随后将ENABLE/ENABLE1设低,调节器将继续保持导通状态。释放/HOLD将关断调节器。
MAX6971–MAX6976采用小尺寸、热增强型TQFN封装。5mm x 5mm封装最多可耗散2.7W的功率,使调节器可以在较高的环境温度、电池电压和负载电流条件下连续工作。
MAX6791–MAX6796规定工作在-40°C至+125°C温度范围内。
应用
- 汽车
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6793TPLD2+ | LFCSP | ||
| MAX6793TPLD2+T | LFCSP | ||
| MAX6793TPLD3+ | LFCSP | ||
| MAX6793TPLD3+T | LFCSP | ||
| MAX6793TPSD2+ | LFCSP | ||
| MAX6793TPSD2+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX6793TPLD2+ | 量产 | |
| MAX6793TPLD2+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX6793TPLD2+ | 量产 | |
| MAX6793TPLD2+T | 量产 | |
| MAX6793TPLD3+T | 量产 | |
| MAX6793TPSD2+ | 量产 | |
| MAX6793TPSD2+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX6793TPLD3+T | 量产 | |
| MAX6793TPSD2+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6793的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论