MAX6778
量产低功耗、精度达1%的电池监测器,提供µDFN和SC70封装
- 产品模型
- 4
概述
- 在整个温度范围内规定具有的1.0%的门限精度
- 单路/双路、低压电池低压输出选项
- 3µA低电池电流
- 开漏或者推挽电池低压指示输出
- 固定或者可调滞回
- 较低的输入漏电流支持使用较大的电阻
- VBATT = 1V低电压下,确保有效的低压电池输出逻辑状态
- 不受短路电池瞬变的影响
- 完全工作在-40°C至+85°C温度范围
- 小型5引脚SC70或者超小型6引脚µDFN (1mm x 1.5mm)封装
MAX6775–MAX6781为低功耗、1%精度的电池监视器,采用超小型µDFN封装(1.0mm x 1.5mm)和SC70封装。这些低功耗器件适合用于监视单节锂离子(Li+)电池,或者多节碱性/NiCd/NiMH电池电源。这些器件可提供单路(MAX6775/MAX6776/MAX6777/MAX6778)或者双路(MAX6779/MAX6780/MAX6781)低电池电压指示输出,具有固定或者电阻可调滞回。滞回消除了电池电压监视器有时会造成的输出啁啾,这通常是由于输入电压噪声或者负载移除后电池端电压恢复导致的。
这些器件有多个版本:单路或者双路电压监视,固定或者可调滞回。MAX6775/MAX6776提供单电池监视电路器,工厂设置滞回为0.5%、5%、10%。MAX6779/MAX6780/MAX6781在单个芯片内集成了两个路电池监视器,工厂设置滞回为0.5%、5%、10%。MAX6777/MAX6778具有一个单电池监视器,带有用于设置上升和下降门限的外部输入,支持外部滞回控制。
为方便实现与系统电源电路或者微控制器的接口,该系列芯片同时提供开漏和推挽输出。单路器件可提供开漏或者推挽输出。双路器件可提供双路开漏输出,双路推挽输出,或者一路开漏输出和一路推挽输出(参见完整数据资料中的Selector Guide)。该系列器件采用小型5引脚SC70和超小型6引脚µDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展温度范围内。
应用
- 电池供电系统(单节Li+或多节NiMH、NiCd、碱性电池)
- 蜂窝电话/无绳电话
- 电子玩具
- MP3播放器
- 寻呼机
- PDA
- 便携式医疗设备
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6778LT+ | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX6778LT+T | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX6778XK+ | SC70 | ||
| MAX6778XK+T | SC70 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6778的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论