MAX6777

量产

低功耗、精度达1%的电池监测器,提供µDFN和SC70封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在整个温度范围内规定具有的1.0%的门限精度
  • 单路/双路、低压电池低压输出选项
  • 3µA低电池电流
  • 开漏或者推挽电池低压指示输出
  • 固定或者可调滞回
  • 较低的输入漏电流支持使用较大的电阻
  • VBATT = 1V低电压下,确保有效的低压电池输出逻辑状态
  • 不受短路电池瞬变的影响
  • 完全工作在-40°C至+85°C温度范围
  • 小型5引脚SC70或者超小型6引脚µDFN (1mm x 1.5mm)封装
MAX6777
低功耗、精度达1%的电池监测器,提供µDFN和SC70封装
MAX6775、MAX6776、MAX6777、MAX6778、MAX6779、MAX6780、MAX6781:典型工作电路
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
电池监控器和电量计 3
MAX6427 量产 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
MAX6428 过期 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
MAX6429 过期 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
监控电路和复位器IC 2
MAX6461 量产 超低功耗电压检测器及微处理器监控电路
MAX6375 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6777的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览