MAX6717

量产

双/三路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • VCC1 (主电源电压)复位门限:1.58V至4.63V
  • VCC2 (副电源电压)复位门限:0.79V至3.08V
  • 外部可调RSTIN门限用于辅助电源/三路电源监视(0.62V内部基准)
  • 看门狗选项
    • 35s (最小值)长启动周期
    • 1.12s (最小值)正常超时周期
  • 手动复位输入选项
  • 电源失效输入/输出选项(推挽式和漏极开路低电平有效)
  • VCC1或VCC2低至0.8V时保证复位输出正常
  • 复位输出逻辑选项
  • 不受VCC瞬变影响
  • 3.6V供电时电源电流低至14µA (典型值)
  • 小尺寸5、6或8引脚SOT23封装
MAX6717
双/三路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路
MAX6715、MAX6716、MAX6717、MAX6718、MAX6719、MAX6720、MAX6721、MAX6722、MAX6723、MAX6724、MAX6725、MAX6726、MAX6727、MAX6728、MAX6729:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 14
MAX6701 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
MAX6702 过期 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
MAX6703 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
MAX6704 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
MAX6705 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
MAX6706 最后购买期限 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
MAX6707 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
MAX6708 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
MAX6826 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6827 过期 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6828 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6829 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6830 过期 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6831 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6717的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览