MAX667
量产+5V可调、低压差稳压器
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 200mA时最大压差为350mV
- 输出电流:250mA
- 正常模式:静态电流:20µA(典型值)
- 关断模式:静态电流:0.2µA(典型值)
- 低电池电量检测器
- 固定+5V(元件数很少)或可调输出
- +3.5V至+16.5V输入
- 压差检测器输出
- 10µF输出电容
MAX667低压差正线性稳压器可提供高达250mA的输出电流。无负载时,其静态电流为20µA(典型值)。输出电流为200mA时,输入/输出电压差为150mV(典型值)。其他特性包括用于指示电源故障的低压检测器,以及用于指示输出电压即将失调的预警和低压差检测器。关断控制会禁用输出并将电路置于低静态电流模式。
MAX667采用Dual Mode™工作模式。一种模式使用内部调整的反馈电阻来产生+5V电压。在另一种模式下,通过连接两个外部电阻,输出可以在+1.3V至+16V之间变化。
MAX667是MAX666的引脚兼容升级产品,适用于输入电压高于+3.5V的大多数应用。如果需要高输出电流和/或低压差电压以及在较高温度下提高性能,请选择MAX667。
应用
- 汽车电子器件
- 寻呼机和无线电控制接收器
- 便携式仪器仪表
- 太阳能供电仪器
参考资料
数据手册 3
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX667CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX667CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX667CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX667EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX667ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX667ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX667MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX667MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX667CSA+ | 量产 | |
| MAX667CSA+T | 量产 | |
| MAX667ESA+ | 量产 | |
| MAX667ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX667CSA+T | 量产 | |
| MAX667ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX667的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论