MAX6460
量产高压、低电流电压监测器,SOT封装
- 产品模型
- 2
概述
- 较宽的电源电压范围:4V至28V
- 内部2.25V ±2.5%基准
- 低电流(12V供电时典型值为3.5µA)
- N通道漏极开路输出(可到28V)
- 内部门限滞回选择(0.5%、5%、8.3%)
- 两种输入至输出延时周期选择(50µs、150ms)
- 内部欠压锁存输出
- 瞬时电压短路保护
- 微型SOT23封装
- 极少的外部元件
- 工作于-40°C至+125°C全温范围
MAX6457–MAX6460高电源电压、低功耗电压监视器工作于4V至28V电源电压范围内。每款器件都包括一个精密带隙基准、一路或两路低失调电压比较器、内部门限滞回、可选择的电源就绪或复位超时、一路或两路高电压漏极开路输出。通过两个外部电阻(窗式检测为三个电阻)设置门限电压。
MAX6457为单电压监视器,用于欠压或过压检测。逻辑清除输入可以在过压时锁存输出或允许器件工作在透明模式。MAX6458包含两个比较器(一个过压比较器和一个欠压比较器),用于窗式检测,单路输出信号用于指示被监视的输入是否保持在可调节的电压窗口内。MAX6459包含双路过压/欠压比较器,并且带有两个独立的比较器输出端口。可利用MAX6459作为一个带有独立的欠压、过压输出指示的窗口比较器,也可以用它作为两个独立的、单电压监测器。MAX6460包含一个单比较器和内部基准,也可采用外部基准。比较器的反相和同相输入易于外部连接,可支持正电压或负电压监视,并可将器件配置为高有效输出或低有效输出。
MAX6457/MAX6458提供固定的定时选择,作为电压检测器具有50µs的典型延迟,作为复位电路具有90ms的最小复位延时。输出状态改变之前,在所选择的延时周期内被监视的输入必须高于所设置的门限(对于MAX6458需要在所设置的电压窗口之内)。MAX6459/MAX6460仅提供固定的50µs延时周期。可以选择内部门限滞回(MAX6457/MAX6458/MAX6459为0.5%、5%和8.3%;MAX6460则为0.5%)以减少在对噪声敏感的应用中的输出啁啾。每款器件均采用微型SOT23封装,工作于-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 汽车
- 工业
- 多节电池堆栈供电设备
- 网络
- 笔记本电脑、电子书
- 过压监视/保护
- 电信
- 欠压监视/关断
- 窗电压检测电路
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6460UT+ | SOT_23 | ||
| MAX6460UT+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6460UT+ | 量产 | |
| MAX6460UT+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6460UT+ | 量产 | |
| MAX6460UT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6460的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论