产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 较宽的电源电压范围:4V至28V
  • 内部2.25V ±2.5%基准
  • 低电流(12V供电时典型值为3.5µA)
  • N通道漏极开路输出(可到28V)
  • 内部门限滞回选择(0.5%、5%、8.3%)
  • 两种输入至输出延时周期选择(50µs、150ms)
  • 内部欠压锁存输出
  • 瞬时电压短路保护
  • 微型SOT23封装
  • 极少的外部元件
  • 工作于-40°C至+125°C全温范围
MAX6458
高压、低电流电压监测器,SOT封装
MAX6457、MAX6458、MAX6459、MAX6460:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6458的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览