MAX6455

量产

微处理器监控电路,带有独立的VCC复位输出和手动复位输出

µP监控电路,具有独立的VCC复位和手动复位输出,简化机顶盒设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.6V至4.6V精确的工厂预置复位门限
  • 可调门限监视电压低至0.63V
  • 手动复位输入,带有3.36s超长设置周期
  • 瞬时电压短路保护
  • 电源电流低至6µA
  • 保证VCC = 1.0V复位有效
  • /RESET(推挽式或漏极开路式)输出
  • 140ms (最小)复位延时周期
  • 微型SOT封装
MAX6455
微处理器监控电路,带有独立的VCC复位输出和手动复位输出
MAX6453、MAX6454、MAX6455、MAX6456:功能框图
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
监控电路和复位器IC 2
MAX6467 推荐用于新设计 微处理器监控复位电路,带有边沿触发、单稳态手动复位
MAX6468 量产 微处理器监控复位电路,带有边沿触发、单稳态手动复位
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6455的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览