MAX6454
量产微处理器监控电路,带有独立的VCC复位输出和手动复位输出
µP监控电路,具有独立的VCC复位和手动复位输出,简化机顶盒设计
- 产品模型
- 2
概述
- 1.6V至4.6V精确的工厂预置复位门限
- 可调门限监视电压低至0.63V
- 手动复位输入,带有3.36s超长设置周期
- 瞬时电压短路保护
- 电源电流低至6µA
- 保证VCC = 1.0V复位有效
- /RESET(推挽式或漏极开路式)输出
- 140ms (最小)复位延时周期
- 微型SOT封装
MAX6453-MAX6456是低功耗、双电压µP监控器,具有VCC复位和手动复位输出。双输出支持软系统复位(中断)和硬系统复位(重新启动)。当任何一路被监视的电压降低到它的指定门限时将产生复位输出,而且,当所有电压超出它们各自的复位门限后,复位输出将持续保持一个复位延时周期(140ms, 最小)的时间。所有器件提供九种工厂预置的固定复位门限,用于监视1.8V至5V的主系统电压VCC,而且,所监视的第二路系统电压的复位门限可调,允许低至0.63V。
每款器件都带有手动复位输入、VCC复位输出和手动复位输出。当手动复位输入为低电平时,MAX6453/MAX6454产生手动复位输出,并在手动复位输入变为高电平后的一个手动复位延时周期(140ms, 最小)内继续保持复位状态。MAX6453/MAX6454的手动复位输入仅控制手动复位输出,并不影响VCC复位输出。
MAX6455/MAX6456的手动复位输入既控制手动复位输出、也控制VCC复位输出。当手动复位输入为低电平的时间低于3.3s (典型值)时,只产生手动复位输出、并在手动复位输入为高电平时持续保持一个手动复位延时周期(140ms, 最小)的时间。如果手动复位输入为低电平的时间不低于3.3s (典型值),也将同时产生复位输出,并且在手动复位输入变为高电平后的一个复位延时周期(140ms, 最小)内持续保持复位状态。这一增强功能允许实现软/硬系统复位的组合。
MAX6453/MAX6455提供低有效、推挽式复位输出和手动复位输出;而MAX6454/MAX6456则提供低有效、漏极开路复位输出和手动复位输出。所有器件都采用微型SOT23-6封装,工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 电缆/DSL调制解调器
- 消费类电子
- DVD播放器
- 工业设备
- 医疗设备
- MP3播放器
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6454UT29S+ | SOT_23 | ||
| MAX6454UT29S+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6454UT29S+ | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6454UT29S+ | 量产 | |
| MAX6454UT29S+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6454UT29S+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6454UT29S+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6454的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论