MAX6394

量产

高精度微处理器复位电路

精度最高的(1%) µP监控电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • TA = +25°C时,门限精度为±0.6%
  • -40°C至+125°C范围内,门限精度为±1.0%
  • 小尺寸SOT143封装
  • 漏极开路/RESET输出电平允许超过VCC
  • 工厂精确设置VCC复位门限:2.4V至4.8V范围内9种选择
  • 4种复位超时周期选择:0.7ms、14ms、105ms和826ms (最小)
  • 不受VCC瞬变影响
  • 5µA电源电流
MAX6394
高精度微处理器复位电路
MAX6394:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6394的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览