MAX6367L
量产SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器和片选控制
业内唯一的SOT23 µP监控电路,带有电池备份切换和片选控制
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- +1.2V低工作电源电压(VCC或VBATT)
- 对+5.0、+3.3V、+3.0V和+2.5V电源电压进行精密监控
- 芯片使能信号板载选通,1.5ns传播延迟
- 去抖手动复位输入(MAX6365)
- 看门狗定时器,1.6s超时(MAX6366)
- 电池导通输出指示器(MAX6367)
- 辅助用户可调RESET IN (MAX6368)
- 10µA低静态电源电流
- 提供三种输出结构
- 推挽低电平有效RESET
- 开漏低电平有效RESET
- 开漏RESET
- 低至1.2V时确保RESET/低电平有效RESET有效
- (VCC或VBATT)
- 电源瞬变抗扰度
- 复位超时周期:150ms(最小值)
- 微型8引脚SOT23封装
MAX6365–MAX6368监控电路简化了微处理器(µP)系统中的电源监控、电池备用控制功能和存储器写保护。这些电路通过超小型集成解决方案显著缩小了现代系统的尺寸并提高了精度和可靠性。
这些器件执行四种基本系统功能:
- 在VCC电源上电、关断和掉电情况下提供µP复位输出。
- 在内部控制VCC到备用电池的切换,以在主电源出现故障时维持CMOS RAM、CMOS µP、实时时钟和其他数字逻辑的数据或低功耗工作。
- 在电源或处理器故障期间通过内部芯片使能选通提供存储器写保护。
- 包括以下选项之一:手动复位输入(MAX6365)、看门狗定时器功能(MAX6366)、电池导通输出(MAX6367)或辅助用户可调复位输入(MAX6368)。
应用
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
- 触控笔输入型掌上电脑
- 便携式患者监护/给药
- 便携式测试仪
- POS终端
- 打印机和传真
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6367LKA29+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6367LKA29+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6367LKA31+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6367LKA31+T | Small-Outline Transistor Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
| MAX6367LKA29+ | 量产 | |
| MAX6367LKA29+T | 量产 | |
|
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6367LKA29+ | 量产 | |
| MAX6367LKA29+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6367LKA29+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 监控电路和复位器IC 11 | ||
| MAX6361 | 量产 | SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器 |
| MAX6362 | 量产 | SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器 |
| MAX6363 | 量产 | SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器 |
| MAX6364 | 量产 | SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器 |
| MAX691A | 量产 | 微处理器监控电路 |
| MAX793 | 量产 | 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路 |
| MAX794 | 量产 | 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路 |
| MAX795 | 量产 | 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路 |
| MAX807 | 量产 | 功能完备的微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度 |
| MAX808 | 量产 | 8引脚微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度 |
| MAX818 | 量产 | +5V微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6367L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论