MAX6366

量产

SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器和片选控制

业内唯一的SOT23 µP监控电路,带有电池备份切换和片选控制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +1.2V低工作电源电压(VCC或VBATT)
  • 对+5.0、+3.3V、+3.0V和+2.5V电源电压进行精密监控
  • 芯片使能信号板载选通,1.5ns传播延迟
  • 去抖手动复位输入(MAX6365)
  • 看门狗定时器,1.6s超时(MAX6366)
  • 电池导通输出指示器(MAX6367)
  • 辅助用户可调RESET IN (MAX6368)
  • 10µA低静态电源电流
  • 提供三种输出结构
    • 推挽低电平有效RESET
    • 开漏低电平有效RESET
    • 开漏RESET
  • 低至1.2V时确保RESET/低电平有效RESET有效
    • (VCC 或 VBATT)
  • 电源瞬变抗扰度
  • 复位超时周期:150ms(最小值)
  • 微型8引脚SOT23封装
MAX6366
SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器和片选控制
MAX6365、MAX6366、MAX6367、MAX6368:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 11
MAX6361 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6362 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6363 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX6364 量产 SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
MAX691A 量产 微处理器监控电路
MAX793 量产 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路
MAX794 量产 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路
MAX795 量产 3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路
MAX807 量产 功能完备的微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
MAX808 量产 8引脚微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
MAX818 量产 +5V微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6366的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览