MAX6361P
量产SOT23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- +1.2V低工作电源电压(VCC或VBATT)
- 对+5.0V、+3.3V、+3.0V和+2.5V电源电压进行精密监控
- 去抖手动复位输入(MAX6361)
- 具有1.6s超时周期的看门狗定时器(MAX6362)
- 电池导通输出指示器(MAX6363)
- 辅助用户可调RESET IN (MAX6364)
- 提供三种输出结构
- 推挽低电平有效RESET、开漏低电平有效RESET、开漏RESET
- 低至1.2V(VCC或VBATT)时确保RESET/低电平有效RESET有效
- 电源瞬变抗扰度
- 复位超时周期:150ms(最小值)
- 小型6引脚SOT23封装
MAX6361–MAX6364监控电路减少了微处理器(µP)系统中的电源监控和电池控制功能所需的复杂性和元件数量。与使用单独的IC或分立元件可获得的结果相比,这些电路显著提高了系统的可靠性和准确性。其功能包括微处理器复位、备用电池切换和电源故障警告。
MAX6361–MAX6364采用低至+1.2V的电源电压供电。工厂预设的复位阈值电压范围为2.32V至4.63V(参见订购信息)。这些器件提供手动复位输入(MAX6361)、看门狗定时器输入(MAX6362)、电池导通输出(MAX6363)和辅助可调复位输入(MAX6364)。此外,每种器件类型都提供三种复位输出版本:低电平有效推挽复位、低电平有效开漏复位和高电平有效开漏复位(参见数据手册末尾的选型指南)。
应用
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
- 触控笔输入型掌上电脑
- 便携式患者监护/给药
- 便携式测试仪
- POS终端
- 打印机和传真
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6361PUT26+ | SOT_23 | ||
| MAX6361PUT26+T | SOT_23 | ||
| MAX6361PUT29+ | SOT_23 | ||
| MAX6361PUT29+T | SOT_23 | ||
| MAX6361PUT31+ | SOT_23 | ||
| MAX6361PUT31+T | SOT_23 | ||
| MAX6361PUT44+ | SOT_23 | ||
| MAX6361PUT44+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6361PUT26+ | 量产 | |
| MAX6361PUT26+T | 量产 | |
| MAX6361PUT29+ | 量产 | |
| MAX6361PUT29+T | 量产 | |
| MAX6361PUT31+ | 量产 | |
| MAX6361PUT44+ | 量产 | |
| MAX6361PUT44+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6361PUT26+T | 量产 | |
| MAX6361PUT29+ | 量产 | |
| MAX6361PUT29+T | 量产 | |
| MAX6361PUT31+ | 量产 | |
| MAX6361PUT31+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6361PUT29+T | 量产 | |
| MAX6361PUT31+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6361PUT31+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6361P的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论