产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 引脚和功能兼容LT1641-2 (MAX5947B)
  • 为+9V至+80V电源范围提供安全热插拔(MAX594A/B/C)
  • 板卡能够从运行中的背板上安全插拔
  • 闭锁/自动重试故障管理
  • 低电平有效或高电平有效电源就绪输出
  • 可编程设置的折返式限流
  • 高边驱动外部N沟道MOSFET
  • 内部过热关断
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 过压保护
  • 用户可编程电源电压上电速率
MAX5947A
正电源、高压、热插拔控制器
MAX5933A、MAX5933B、MAX5933C、MAX5933D、MAX5933E、MAX5933F、MAX5947A、MAX5947B、MAX5947C:功能框图
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
保护开关和控制器 1
MAX5932 量产 正电源、高压、热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX5947A
  • MAX5947B
  • MAX5947C
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5947A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览