MAX5934A

正电源、高压、热插拔控制器,提供可选择的故障管理和状态极性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 为+9V至+80V电源(MAX5934A)提供安全的热插拔
  • 板卡可从带电背板上安全插拔
  • 可通过引脚选择低有效或高有效电源就绪输出
  • 可通过引脚选择锁定或自动重试故障管理
  • 可设置的折返式电流限制
  • 高端驱动外部n沟道MOSFET
  • 内置的热关断功能
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 可通过引脚选择的占空比选项(0.94%,1.88%,3.75%)

MAX5934/MAX5934A是用于+9V至+80V (MAX5934A)正电源电压的完全集成热插拔控制器。MAX5934适用于+33V至+80V的电源。这两款器件使电路板卡能够从带电的背板上安全插拔而不会在背板的电源上产生脉冲干扰。MAX5934/MAX5934A具有可设置的模拟折返式电流限制、可设置的欠压锁定以及通过外部n沟道MOSFET设置的输出电压摆率。除此之外,如果这些器件在限制电流下持续的时间超过预先设定的时间,外部的n沟道MOSFET就会闭锁。

MAX5934/MAX5934A可通过引脚选择PWRGD_的有效极性(低有效或高有效),同样可通过引脚选择故障管理模式(闭锁或自动重试)。其它的特性还包括电路断路故障后的自动重启、可选择的占空比(DC)选项和过热保护时的热关断模式。

MAX5934/MAX5934A工作在扩展的温度范围内(-40°C至+85°C),采用16引脚QSOP封装。

应用

  • 24V/48V工业/报警系统
  • 电子断路器
  • 热插拔板
  • 工业高边开关/电路断路器
  • 网络路由器和交换机

MAX5934A
正电源、高压、热插拔控制器,提供可选择的故障管理和状态极性
MAX5934、MAX5934A:典型应用电路
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
保护开关和控制器 3
MAX5932 量产 正电源、高压、热插拔控制器
MAX5933 不推荐用于新设计 正电源、高压、热插拔控制器
MAX5947 量产 正电源、高压、热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5934A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览