MAX563
量产+3.3V供电、EIA TIA 562双收发器,关断后接收器保持有效
- 产品模型
- 3
概述
- 支持与RS-232的互操作性
- 采用+3.0V至+3.6V单电源供电
- 2个驱动器,2个接收器
- 接收器在关断模式下保持有效
- 低功耗关断:10µA(最大值)
- 18引脚宽体SO小型封装
- 三态TTL/CMOS接收器输出
- 支持116kbps数据速率
MAX563是一款+3.3V电源供电的EIA/TIA-562收发器,带有两个发送器和两个接收器。MAX563实施了EIA/TIA-562标准,可与RS-232收发器通信,但功耗却低得多;非常适合用于电池供电的手提电脑。此外,MAX563支持116kbps数据速率,同时保持±3.7V EIA/TIA-562信号电平,因而与LapLink®软件兼容。
板载电荷泵将+3.3V电源转换为产生EIA/TIA-562输出电压电平所需的±6.6V。外部元件仅需四个0.1µF电荷泵电容和一个尺寸类似的旁路电容。
当MAX563的电荷泵和发射器关断以节省功率时,接收器保持工作状态,以持续监测外部器件信号(例如,调制解调器的振铃指示)。两个接收器的输出可以独立于关断功能使能和禁用,允许两个端口(通常不同类型)在UART上进行线或连接。
应用
- 条形码扫描仪
- 电池供电应用
- 手持终端
- 笔记本电脑和掌上型电脑
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX563CPN+ | PDIP | ||
| MAX563CWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX563CWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX563的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论