MAX5087B
量产45V、400mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
400mA、45V输入、低静态电流线性稳压器,采用大功率TQFN封装
- 产品模型
- 4
概述
- 宽输入电压范围(6.5V至65V)
- 具有高效散热能力的封装有助于耗散功率
- 在TA = +70°C下可耗散功率2.6W (16引脚TQFN)
- 确保提供400mA的输出电流
- 70µA静态电源电流
- 预置3.3V、5.0V或可调节2.5V至11V输出电压
- 远端负载检测
- 使能输入
- 内置µP复位电路,可编程超时周期
- 过热和短路保护
- 工作温度范围为-40°C至+125°C
MAX5087高压、线性稳压器支持6.5V至65V的输入电压范围,并具有高达400mA的输出电流。该器件在空载状态下仅消耗70µA的静态电流,而在关断模式下静态电流为11µA。该器件具有SET输入,当SET接地时,选择3.3V (MAX5087A)或5.0V (MAX5087B)预置输出电压。另外,可以将SET通过电阻分压网络连接至稳压器输出端,在2.5V和11V之间调节输出电压。MAX5087还提供漏极开路、低电平有效的微处理器(µP)复位输出,当稳压器输出降至预设门限以下时发出报警信号。外部电容器可用于设置复位超时周期。其它特性包括:使能输入、热关断和短路保护。
MAX5087可工作在汽车级-40°C至+125°C温度范围,采用16引脚、具有高效散热能力的TQFN封装。
应用
- 家庭安防设施
- 工业
- 网络
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5087BATE+ | LFCSP | ||
| MAX5087BATE+T | LFCSP | ||
| MAX5087BATE/V+ | LFCSP | ||
| MAX5087BATE/V+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5087B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论