MAX5087A

量产

45V、400mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时

400mA、45V输入、低静态电流线性稳压器,采用大功率TQFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围(6.5V至65V)
  • 具有高效散热能力的封装有助于耗散功率
    • 在TA = +70°C下可耗散功率2.6W (16引脚TQFN)
  • 确保提供400mA的输出电流
  • 70µA静态电源电流
  • 预置3.3V、5.0V或可调节2.5V至11V输出电压
  • 远端负载检测
  • 使能输入
  • 内置µP复位电路,可编程超时周期
  • 过热和短路保护
  • 工作温度范围为-40°C至+125°C
MAX5087A
45V、400mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
MAX5087:功能框图
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
线性稳压器 2
MAX5087 量产 45V、400mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
MAX6796 量产 高压、微功耗、单/双路线性稳压器,带有监控功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5087A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览