MAX5079
量产“或”逻辑MOSFET控制器,提供200ns超快速关断
- 产品模型
- 2
概述
- 2.75V至13.2V输入“或”逻辑电压
- 提供2.75V辅助电压时,1V至13.2V输入“或”逻辑电压
- 故障状态下,2A MOSFET栅极下拉电流
- 故障状态下,超快速200ns MOSFET关断
- 电源欠压和总线过压检测
- 用于故障检测的电源良好(PGOOD)和过压(OVP)输出
- 节省空间的14引脚TSSOP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX5079 “或”逻辑MOSFET控制器用于在在高可靠性冗余、并联电源中可替代“或”逻辑二极管。“或”逻辑肖特基二极管尽管具有较低前向压降,但在大电流情况下功耗较大。MAX5079可使用低导通电阻的n沟道功率MOSFET来替代肖特基二极管,从而在大功率应用中,实现更低功耗、更小尺寸,而且不需要热沉。
MAX5079采用2.75V至13.2V电源供电,内置电荷泵驱动高端n沟道MOSFET。提供至少2.75V的辅助电压时,器件最低可在1V下工作。控制器检测到IN和BUS间出现正压差时,启动n沟道MOSFET。一旦MAX5079检测到IN相对于BUS压差为负,MOSFET将被关断,正压差恢复后,自动重新打开。故障状态下,1A的“或”逻辑MOSFET栅极下拉电流可提供200ns超快速关断。反向电压关断阈值可由外部设置,以避免电源热拔插在IN或BUS上产生干扰脉冲,导致“或”逻辑MOSFET被无意关断。
其他特性包括,OVP标志便于在过压时关断失效电源,PGOOD信号用于指示VIN低于欠压锁定或VBUS过压。MAX5079工作在-40°C至+85°C温度范围内,可提供节省空间的14引脚TSSOP封装。
应用
- 基站线卡
- N+1冗余电源系统
- 网络线卡
- 可并联的DC-DC转换器模块
- RAID
- 服务器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5079EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX5079EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX5079EUD+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5079的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论