MAX5063A
量产125V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器
- 产品模型
- 4
概述
- HIP2100/HIP2101引脚兼容(MAX5062A/MAX5063A)
- 高达125V的输入
- 8V至12.6V VDD输入电压范围
- 具有供出、吸取2A峰值电流的驱动能力
- 35ns的典型传输延迟
- 确保驱动器之间保持8ns以内的传输延时匹配度
- 可编程的先断后合时序(MAX5064)
- 驱动100nC栅极电荷时具有1MHz的开关频率(MAX5064)
- 提供带滞回的CMOS (VDD / 2)或TTL逻辑电平输入
- 最大15V逻辑输入,与输入电压无关
- 2.5pF低输入电容
- 出现故障时立即断开驱动器或与PWM启-停同步(MAX5064)
- 200µA低电源电流
- 提供同相与反相驱动器的组合(MAX5062B/D与MAX5063B/D)
- 提供8引脚SO、热增强型SO以及12引脚薄型QFN封装
MAX5062/MAX5063/MAX5064是高频、125V半桥、n沟道MOSFET驱动器,在高压应用中驱动高侧和低侧的MOSFET。这些驱动器可以独立控制,输入到输出的传输延时典型值为35ns,匹配在3ns (典型值)以内。这些器件工作在高电压下,驱动器之间具有极低的传输延时,并保持较好的匹配性。采用了热增强型封装,可以供出或吸取较大电流,这些特性使其非常适合大功率、高频、电信电源转换器。输入电压范围最大值为125V,为电信设备标准的100V输入瞬态电压要求提供了充分的裕量。可靠的片上自举二极管连接在VDD与BST之间,省去了外部分立二极管。
MAX5062A/C与MAX5063A/C提供的都是同相驱动器(见完整数据资料中的选型指南)。MAX5062B/D与MAX5063B/D提供一个同相高侧驱动器和一个反相低侧驱动器。MAX5064A/B为每个驱动器提供两路输入,使驱动器既可以是反相的也可以是同相的。MAX5062A/B/C/D与MAX5064A具有CMOS (VDD / 2)逻辑输入。MAX5063A/B/C/D与MAX5064B具有TTL逻辑输入。MAX5064A/B包含先断后合控制输入,在16ns至95ns之间设定驱动器死区时间。驱动器提供工业标准的8引脚SO封装、热增强型8引脚SO封装以及12引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装。所有器件均工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 有源钳位正激变换器
- 全桥转换器
- 电机控制
- 电源模块
- 电信设备半桥电源
- 双开关正激变换器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5063AASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5063CASA+ | SOIC_N | ||
| MAX5063CASA+T | SOIC_N | ||
| MAX5063DASA+ | SOIC_N |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX5063AASA+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5063A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论