MAX5005

不推荐用于新设计

150mA USB LDO线性稳压器,带有±15kV TVS及微处理器复位电路

USB LDO稳压器,集成15kV TVS和µP复位电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于D+和D-数据线的集成±15kV瞬态电压抑制器
  • 引脚可选内部D+和D-端接电阻(1.5kΩ ±5%)
  • 具有100ms(最小值)超时的集成微处理器复位电路
  • 3.3V输出,精度为±3%
  • 满载时静态电流为25µA
  • 小型1µF输出电容
  • 输出到输入反向漏电保护
  • 热保护和短路保护
  • 10引脚µMAX封装
MAX5005
150mA USB LDO线性稳压器,带有±15kV TVS及微处理器复位电路
MAX5005、MAX5006、MAX5007:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5005的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览