MAX4952

过期

四通道1.5/3.0/6.0GT/s SAS/SATA均衡转接驱动器

超小尺寸均衡器/转接器,支持高达6.0GT/s (每秒传输吉比特)的SAS数据速率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +3.3V单电源供电
  • 支持SAS Gen I/II,数据速率高达6.0GT/s
  • 极佳的回波损耗特性
    • 3.0GT/s下为8dB
  • 支持SAS/SATA OOB (带外)信令,极快的进入和退出时间
    • 5ns (典型值)
  • 输入/输出端内置50Ω端接电阻
  • 可选择输入均衡
    • 0dB、3dB
  • 可选择1000mVP-P (典型值)标准输出
  • 可选择预加重
    • 0dB、3dB
  • 引脚按信号流向排列,简化了布局
  • 节省空间的3.5mm x 9mm、TQFN封装
MAX4952
四通道1.5/3.0/6.0GT/s SAS/SATA均衡转接驱动器
MAX4952: Typical Application Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4952的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览