MAX4945L

过压保护控制器,内置FET

提供高达+28V的输入电压保护,无需外部nFET

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高达+28V的输入电压保护
  • 集成nFET开关
  • 预设过压保护门限电压
    • 7.40V (MAX4943)
    • 6.35V (MAX4944_)
    • 5.80V (MAX4945_)
    • 4.56V (MAX4946)
    • 8.90V (MAX4949)
  • 低电流欠压锁定模式
  • 短路保护(锁定/自动重试)
  • 内部15ms (典型值)开机延时和重试时间
  • 输入电源就绪逻辑输出
  • 过热关断保护
  • 小型、8引脚(2mm x 2mm) µDFN封装
MAX4945L
过压保护控制器,内置FET
MAX4943、MAX4944、MAX4944L、MAX4945、MAX4946、MAX4949:典型工作电路
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
保护开关和控制器 4
MAX4843 过期 过压保护控制器,具有低待机电流
MAX4844 过压保护控制器,具有低待机电流
MAX4845 量产 过压保护控制器,具有低待机电流
MAX4846 过期 过压保护控制器,具有低待机电流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4945L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览