MAX4834

过期

250mA LDO线性稳压器,带有限流开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 确保最小250mA负载电流
  • 精确的电流限制
  • 预置输出电压:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V
  • 2.5V至5.5V电源电压范围
  • 可调软启动
  • 低压差
  • 热关断
  • 反向电流保护
  • 关断输出放电(MAX4835)
  • 90µA的低电源电流
  • 0.1µA的超低关断电流
  • /FLAG和闭锁(MAX4834)或/RESET (MAX4835)
  • 微型SOT23与TDFN (3mm x 3mm)封装

MAX4834/MAX4835系列是低压差线性稳压器(LDO),具有精确的限流开关,以及集成的/FLAG或/RESET功能。这些器件工作在2.5V至5.5V电源下,在预置输出电压下可以提供250mA负载电流。预置输出电压为1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V。

MAX4834/MAX4835提供可编程的软启动控制功能,可以消除启动过程的错误复位。MAX4834在负载电流超过限制时向系统发出/FLAG信号。MAX4835在输出下降到低于阈值时向系统发出/RESET信号。另外,反向电流保护防止电流从输出流进输入。其他特性还包括90µA低静态电流、0.1µA关断电流。

MAX4834/MAX4835提供节省空间的6引脚SOT23与TDFN封装。每款器件都工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围内。如需1.5V至3.3V范围内增量为100mV的其他可编程输出电压版本,请与工厂联系。

如需与该器件引脚兼容的100mA产品,参见MAX4832/MAX4833。与该器件引脚兼容的500mA版本,见MAX4836/MAX4837。

应用

  • 蜂窝电话
  • 全球定位系统(GPS)
  • 笔记本电脑
  • PDA与掌上电脑设备
  • SDIO端口与设备
  • USB端口与设备

MAX4834
250mA LDO线性稳压器,带有限流开关
MAX4834、MAX4835:典型应用电路
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性稳压器 1
MAX4836 量产 500mA LDO线性稳压器 ,带有限流开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4834的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览