MAX4487

量产

单/双/四路、低成本、单电源7MHz、满摆幅运算放大器

高速/低成本运算放大器系列产品,单路采用SC70-5封装,双路采用8引脚SOT23封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单位增益稳定带宽:7MHz
  • 对于高达100pF的电容负载保持稳定
  • +2.7V至+5.5V单电源电压范围
  • 接地检测输入
  • 轨到轨输出摆幅
  • 过驱输入无反相
  • 2kΩ负载时的AVOL为85dB
  • 2kΩ负载时的THD为0.01%
  • 采用节省空间的封装
    • 5引脚SC70 (MAX4484)
    • 8引脚SOT23 (MAX4486)
MAX4487
单/双/四路、低成本、单电源7MHz、满摆幅运算放大器
MAX4484、MAX4486、MAX4487:引脚配置
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
运算放大器 8
MAX4400 量产 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
MAX4480 量产 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
MAX4401 量产 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
MAX4481 量产 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
MAX4402 量产 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
MAX4482 量产 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
MAX4403 量产 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
MAX4483 量产 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4487的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览