MAX4294
量产超小型、+1.8V、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
1.8V运算放大器,具有120dB开环增益,能够以0.017%的THD+N驱动2kΩ负载
- 产品模型
- 4
概述
- 超低工作电压——确保低至1.8V
- 100µA电源电流(每个放大器)
- 增益带宽积:500kHz
- 120dB开环电压增益(RL = 100kΩ)
- 1kHz时总谐波失真加噪声(THD + N)为0.017%
- 轨到轨输入共模范围
- 轨到轨输出驱动2kΩ负载
- 过驱输入无反相
- 对于高达100pF的容性负载,单位增益稳定
- 输入失调电压:200µV (MAX4292/MAX4294)
- 单通道,采用小型5引脚SC70封装
- 采用超小型封装:
- 5引脚SC70 (MAX4291)
- 8引脚UCSP (MAX4292)
MAX4291/MAX4292/MAX4294系列微功耗运算放大器采用1.8V至5.5V单电源或±0.9V至±2.75V双电源供电,并具有轨到轨输入/输出功能。这些放大器提供500kHz增益带宽积和120dB开环电压增益,同时每个放大器的电源电流消耗仅为100µA。它们不仅具有低输入失调电压(±200µV),还具有高开环增益,非常适合低功耗/低电压、高精度便携式应用。
MAX4291/MAX4292/MAX4294的输入共模范围扩展至每个供电轨,并且在2kΩ负载下的输出摆幅达供电轨的46mV范围内。尽管额定的最低工作电压为1.8V,但这些器件的典型工作电压低至1.5V。这些器件不仅采用低电压工作,还提供轨到轨输入/输出以及低功耗,对于任何便携式/电池供电系统来说都是适宜之选。
单通道MAX4291采用超小型5引脚SC70封装。双通道MAX4292采用节省空间的8引脚、1.5mm x 1.5mm尺寸、超芯片级封装(UCSP™)。
应用
- 2节电池供电系统
- 汽车传感器
- 基站/无线基础架构
- 电池供电应用
- 蜂窝电话
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 计算机:主板
- 计算机:笔记本电脑
- 数字测量/张力计量
- GPS方案
- MP3坞站:中级
- 便携式电子设备
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 传感器放大器
- 机顶盒
- 应变仪
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4294ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4294ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4294EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX4294EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX4294ESD+ | 量产 | |
| MAX4294ESD+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4294ESD+T | 量产 | |
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX4294EUD+ | 量产 | |
| MAX4294EUD+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4294EUD+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 运算放大器 8 | ||
| MAX4162 | 量产 | SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器 |
| MAX4163 | 量产 | SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器 |
| MAX4164 | 过期 | SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器 |
| MAX4040 | 量产 | 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
| MAX4041 | 量产 | 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
| MAX4042 | 量产 | 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
| MAX4043 | 量产 | 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
| MAX4044 | 过期 | 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4294的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论