MAX4078
量产微功耗、SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大和开环运算放大器
固定增益放大器,提高精度、节省空间
- 产品模型
- 4
概述
- 采用SOT23封装的内部增益设置电阻(MAX4074/MAX4076)
- 0.1%增益精度(RF/RG) (MAX4074/MAX4075)
- 提供54种标准增益(MAX4074/MAX4075)
- 开环、单位增益稳定运算放大器(MAX4076/MAX4077/MAX4078)
- 轨到轨输出驱动1kΩ负载
- +2.5V至+5.5V单电源
- 电源电流:34µA
- GBW积高达4MHz
- 故障保护输入可承受±17V
- 200pA(最大值)输入偏置电流
- 在高达100pF的容性负载下保持稳定,无需隔离电阻
MAX4074–MAX4078 GainAmp™运算放大器系列集成了低成本轨到轨运算放大器与精密内部增益设置电阻。工厂调整的片上电阻可减少设计尺寸、降低成本和缩小布局,并提供0.1%的增益精度。提供-0.25V/V至-100V/V的固定反相增益或+1.25V/V至+101V/V的同相增益。这些器件采用+2.5V至+5.5V单电源供电,功耗仅为34µA。GainAmp放大器针对每个增益版本进行了适当补偿,实现了高达4MHz的增益带宽(GBW)积(AV = +25V/V至+101V/V)。高压故障保护可在任一输入端承受±17V,而不会损坏或消耗过多电流(仅限MAX4074/MAX4075)。
该放大器系列有两个版本。MAX4076/MAX4077/MAX4078为单通道/双通道/四通道开环、单位增益稳定运算放大器,MAX4074/MAX4075为单通道/双通道固定增益运算放大器。开环放大器的输入共模电压范围从负电源以下150mV扩展至正电源1.2V以内。输出摆幅为轨到轨,可以驱动1kΩ负载,同时保持出色的直流精度(仅限MAX4074/MAX4075)。这些放大器对于高达100pF的容性负载保持稳定。
对于空间要求严格的操作,MAX4074/MAX4076采用节省空间的SOT23-5封装。
应用
- 蜂窝手机
- 无线电话
- 数码相机(DIGICAM)
- 血糖仪
- GPS解决方案
- 用于远程控制的红外接收器
- 仪器、终端和条形码读取器
- IP摄像头
- 遥控门锁系统
- 低侧电流检测放大器
- MP3和便携式媒体播放器
- 光电二极管前置放大器
- 便携式电池供电设备
- 智能卡读卡器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4078ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4078ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4078EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX4078EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX4078ESD+ | 量产 | |
| MAX4078ESD+T | 量产 | |
|
3月 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX4078EUD+ | 量产 | |
| MAX4078EUD+T | 量产 | |
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX4078EUD+ | 量产 | |
| MAX4078EUD+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4078EUD+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4078的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论