MAX4282
量产SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
- 产品模型
- 2
概述
- GainAmp系列提供采用SOT23封装的内部精密增益设置电阻(MAX4174/5)
- 0.1%增益精度(RF/RG)(MAX4174/5、MAX4274/5)
- 提供54种标准增益(MAX4174/5、MAX4274/5)
- 开环单位增益稳定运算放大器(MAX4281/2/4)
- 轨到轨输出驱动1kΩ负载
- 内部VCC/2偏置(MAX4175/MAX4275)
- +2.5V至+5.5V单电源
- 电源电流:300µA
- GBW积高达23MHz
- 故障保护输入可承受±17V
- 在高达470pF的容性负载下保持稳定,无需隔离电阻
MAX4174/MAX4175/MAX4274/MAX4275 GainAmp系列集成了低成本轨到轨运算放大器与精密内部增益设置电阻和VCC/2偏置。工厂调整的片上电阻可减少设计尺寸、降低成本和缩小布局,并提供0.1%的增益精度。提供-0.25V/V至-100V/V的固定反相增益或+1.25V/V至+101V/V的同相增益。这些器件采用+2.5V至+5.5V单电源供电,功耗仅为300µA。GainAmp放大器针对每个增益版本进行了适当补偿,实现了高达23MHz的出色GBW积(AV = +25V/V至+101V/V)。高压故障保护可在任一输入端承受µ17V,而不会消耗过多电流。
该放大器系列提供三个版本:单通道/双通道/四通道开环、单位增益稳定(MAX4281/MAX4282/MAX4284);单通道/双通道固定增益(MAX4174/MAX4274);单通道/双通道固定增益加上同相输入端的内部VCC/2偏置(MAX4175/MAX4275),简化了单电源设计中的输入偏置。开环放大器的输入共模电压范围从负电源以下150mV扩展至正电源1.2V以内。输出摆幅为轨到轨,可以驱动1kΩ负载,同时保持出色的直流精度。该放大器对于高达470pF的容性负载保持稳定。
应用
- 蜂窝手机
- 数码相机(DIGICAM)
- 血糖表
- GPS方案
- 红外接收器,用于远端控制
- 仪表、终端与条码读卡器
- IP摄像机
- 遥控钥匙
- 低端电流检测放大器
- MP3和便携式媒体播放器
- 光电二极管前置放大器
- 便携式仪表
- 智能读卡器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4282ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4282EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX4282ESA+ | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4282ESA+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4282的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论