MAX4076

量产

微功耗、SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大和开环运算放大器

固定增益放大器,提高精度、节省空间

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用SOT23封装的内部增益设置电阻(MAX4074/MAX4076)
  • 0.1%增益精度(RF/RG) (MAX4074/MAX4075)
  • 提供54种标准增益(MAX4074/MAX4075)
  • 开环、单位增益稳定运算放大器(MAX4076/MAX4077/MAX4078)
  • 轨到轨输出驱动1kΩ负载
  • +2.5V至+5.5V单电源
  • 电源电流:34µA
  • GBW积高达4MHz
  • 故障保护输入可承受±17V
  • 200pA(最大值)输入偏置电流
  • 在高达100pF的容性负载下保持稳定,无需隔离电阻
MAX4076
微功耗、SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大和开环运算放大器
MAX4074、MAX4075、MAX4076、MAX4077、MAX4078:典型工作电路
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
运算放大器 7
MAX4174 过期 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4175 过期 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4274 过期 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4275 过期 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4281 量产 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4282 量产 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4284 过期 SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4076的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览