MAX38909
推荐用于新设计4A/2A高性能LDO线性稳压器
快速瞬态响应、高PSRR NMOS线性稳压器,提供高达4A负载电流
- 产品模型
- 4
概述
- 灵活的工作范围
- 0.9V至5.5V输入电压范围
- 2.7V至20V偏置电压范围
- 0.6V至5.0V可编程输出电压
- 4A最大输出电流
- 82mV压差 @ 4A负载电流
- 1.6mA工作偏置电流
- 降低噪声、提高精度
- 在整个负载电流、电源电压和工作温度范围内,DC精度为±1%
- 28mV 4A负载瞬态偏差
- 78dB BIAS PSRR @ 10kHz
- 52dB IN PSRR @ 10kHz
- 支持易用性和可靠保护
- 采用10μF (最小值)输出电容,保持稳定工作
- 可编程软启动
- 过流和过热保护
- 输出至输入反向电流保护
- 电源就绪状态指示
- 减小尺寸、提高可靠性
- 14引脚(3mm x 3mm) TDFN封装、20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装、5 x 3焊球0.4mm焊距WLP封装
- -40°C至125°C工作温度范围
MAX38907/MAX38908/MAX38909为快速瞬态响应、高PSRR NMOS线性稳压器,可提供高达4A的负载电流。
这些稳压器支持0.9V至5.5V宽输入电压范围,以及2.7V至20V BIAS(偏置电压)输入范围,为各种应用提供较宽的电源选项。在整个电源电压、负载电流和工作温度范围内保证±1%输出精度,满载情况下仅需要300mV输入至输出压差裕量,以保证良好的PSRR。输出电压可在0.6V至5.0V范围内调节,以满足希望利用BOM中的某一款LDO支持多种电压轨输出的用户需求。
利用三个数字配置引脚,MAX38907可配置在27种输出电压之一。此外,每种输出电压允许±5%裕量调节。MAX38908/MAX38909的输出电压可利用两个外部反馈电阻在0.6V至5.0V范围内调节。这些LDO全部通过内部保护电路避免器件损坏,提供可编程浪涌电流抑制、输出过流限制、反向电流限制和热过载保护。
MAX38907采用20引脚、5mm x 5mm TQFN封装,MAX38908/MAX38909采用14引脚、3mm x 3mm TDFN封装,以及5 x 3焊球、0.4mm焊距WLP封装。
应用
- 基站
- FPGA和DSP
- 医疗、音频及仪器仪表
- PLC
- 便携式相机
- 服务器μPs
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX38909ANL+ | WLCSP | ||
| MAX38909ANL+T | WLCSP | ||
| MAX38909ATD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX38909ATD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38909的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论