MAX38902E

量产

14μVRMS、低噪声、500mA、LDO线性稳压器

14μVRMS、低噪声、低压差、500mA线性稳压器,采用2mm x 2mm TDFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 灵活的工作范围
    • 1.7V至5.5V输入电压范围
    • 0.8V至5.0V输出电压范围
    • 500mA最大输出电流
    • 100mV (最大值)压差 @ 500mA负载电流(3.6VIN)
    • 关断电流小于0.1µA
  • 降低噪声、提高精度
    • 14µVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
    • 600µA工作电流
    • 45dB PSRR @ 100kHz
    • 在整个负载、电源和温度范围内的DC精度为±1%
  • 支持易用性和可靠保护
    • 最小COUT 4µF
    • 可编程软启动缓变率
    • 过流和过热保护
    • 输出至输入反灌电流保护
    • 低电平有效POK输出
  • 减小尺寸、提高可靠性
    • 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
    • -40°C至125°C工作温度范围
MAX38902E
14μVRMS、低噪声、500mA、LDO线性稳压器
MAX38902E: Simplified Functional Diagram
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX38902B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX38902EEVKIT

MAX38902E 评估套件

特性和优点

  • 评估8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装的MAX38902E IC
  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.8V至5.0V电阻可配置输出电压
  • 输出电流高达500mA
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38902E评估套件(EV kit)用于评估MAX38902E IC。MAX38902E为低噪声线性稳压器,采用TDFN封装。MAX38902E评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至5.0V范围内的任意输出电压,提供高达500mA电流。

评估套件已安装MAX38902EATA+。

应用

  • 音频系统
  • 通信电路
  • 高分辨率数据采集系统

MAX38902EEVKIT
MAX38902E 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38902E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览