MAX3814

最后购买期限

DVI/HDMI TMDS FR-4和电缆均衡器/驱动器

低成本,可轻松实现DVI/HDMI连接

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 0.25Gbps至1.65Gbps工作时,825MHz处对FR-4波段微带线和电缆HF损耗的补偿高达15dB
  • 符合HDMI 1.3
  • 对于825MHz处损耗0至15dB的通道,在1.65Gbps时小于0.2UIP-P残余抖动
  • 输入端接电阻:50Ω (每端至VCC) ±10%
  • 驱动器输出完全兼容DVI/HMDI TMDS电缆驱动器
  • 输出幅度:差分1.05VP-P
  • 使能引脚选择正常工作模式或掉电模式
  • LEVEL引脚选择输出电流,用于使用或不使用反向端接
  • 32引脚TQFP,具有4个通道,任一通道都可作为TMDS数据或时钟信号
  • VCC = 3.3V;信号引脚具有5.5V (故障状态下)最高额定电压
MAX3814
DVI/HDMI TMDS FR-4和电缆均衡器/驱动器
MAX3814:功能框图
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
评估套件

MAX3814EVKIT

MAX3814评估板

特性和优点

  • 经过完全安装与测试
  • 包括AC电源,无需电池

产品详情

MAX3814评估板(EV kit)简化了MAX3814 TMDS均衡器/驱动器的评估。该评估板允许在DVI或HDMI环境下快速测试MAX3814。MAX3814评估板经过完全安装与测试。

应用

  • 电缆TMDS均衡器
  • 坞站TMDS均衡器与驱动器
  • 笔记本PC TMDS均衡器与驱动器

MAX3814EVKIT
MAX3814评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3814的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览