MAX3480EA

推荐用于新设计

±15kV ESD保护、隔离型、3.3V、RS-485/RS-422数据接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 隔离式数据接口支持高达1260VRMS(1分钟)
  • 为I/O引脚提供±15kV ESD保护
  • 限摆率数据传输(MAX3480EB为160kbps)
  • 高速、隔离式2.5Mbps RS-485接口(MAX3480EA)
  • +3.3V单电源
  • 用于驱动器过载保护的限流和热关断功能
  • 标准28引脚PDIP封装
  • 支持总线连接多达128个收发器
MAX3480EA
±15kV ESD保护、隔离型、3.3V、RS-485/RS-422数据接口
MAX3480EA、MAX3480EB:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3480EA的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览