MAX3468
量产+5V、失效保护、40Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422收发器
+5V、失效保护、40Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 5
概述
- 专为PROFIBUS应用优选
- 高达40Mbps数据速率
- 15ns发送器传输延迟
- 20ns接收器传输延迟
- 2ns发送器和接收器偏斜
- 很高的差分驱动器输出电平(54Ω负载上2.1V)
- 热插拔型
- 1µA关断电流
- 低电源电流(典型2.5mA)
- 总线上最多允许128个收发器
- 真失效保护型接受器,同时兼容于EIA/TIA-485
- 专为远距离、强噪音的总线环境下进行多点传送而设计
- 兼有全双工和半双工器件
- 14引脚器件还具有相位控制功能,可纠正接反的双绞线对
- 限流和热关断为驱动器提供过载保护
MAX3465-MAX3469是用于RS-485和RS-422通讯的高速差分总线收发器。它们符合TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、V.11以及X.27标准。该收发器满足PROFIBUS规范,能够向54Ω负载提供+2.1V的最小输出电平和40Mbps的数据速率,并且输出偏斜小于2ns。每个器件包含一个三态差分线驱动器和一个差分输入线接收器。该器件工作在+5V电源下,集成了真失效保护电路,当接收器输入开路或短路时保证接收器输出为逻辑高。这使带有终端匹配的总线上的所有接收器在发送器全部被禁止时输出为逻辑高。
这些器件具有1/4单位负载的接收器输入阻抗,允许在总线上连接128个收发器。驱动器和接收器传输延迟保证低于20ns,适合于多点时钟分配的应用。驱动器具有短路电流限制,并由热关断电路防止其产生过量的功率耗散。驱动器和接收器分别具有高有效和低有效的使能控制,可以将它们在外部连接在一起作为方向控制信号。
应用
- 高速RS-422通信
- 高速RS-485通信
- 工业控制局域网
- 电平转换器
- PROFIBUS应用
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3468CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3468CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3468EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3468ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3468ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3468的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论