MAX3467

量产

+5V、失效保护、40Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422收发器

+5V、失效保护、40Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 专为PROFIBUS应用优选
  • 高达40Mbps数据速率
  • 15ns发送器传输延迟
  • 20ns接收器传输延迟
  • 2ns发送器和接收器偏斜
  • 很高的差分驱动器输出电平(54Ω负载上2.1V)
  • 热插拔型
  • 1µA关断电流
  • 低电源电流(典型2.5mA)
  • 总线上最多允许128个收发器
  • 真失效保护型接受器,同时兼容于EIA/TIA-485
  • 专为远距离、强噪音的总线环境下进行多点传送而设计
  • 兼有全双工和半双工器件
  • 14引脚器件还具有相位控制功能,可纠正接反的双绞线对
  • 限流和热关断为驱动器提供过载保护
MAX3467
+5V、失效保护、40Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422收发器
MAX3465、MAX3466、MAX3467、MAX3468、MAX3469:引脚配置和典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 2
MAX6463 量产 超低功耗电压检测器及微处理器监控电路
MAX6464 量产 超低功耗电压检测器及微处理器监控电路
接口收发器 3
MAX3460 量产 +5V、失效保护、20Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422收发器
MAX3461 量产 +5V、失效保护、20Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422收发器
MAX3462 量产 +5V、失效保护、20Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3467的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览