MAX34460

不推荐用于新设计

PMBus 12通道电压监视器与排序器

为12路POL电源提供非并行排序、监视以及“黑盒”故障记录

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12通道电源管理
  • 电源电压测量和监控
  • 快速最小/最大门限漂移检测
  • 远端地电位检测,提高测量精度
  • 自动闭环管理
  • 基于定时或事件的可编程上电和下电排序
  • 支持双组排序
  • 支持多达5个温度传感器(1路内部/4路远端)
  • 对所有温度传感器的故障检测
  • 可编程报警输出
  • 报告系列参数的峰值和平均值
  • 看门狗定时器功能
  • PMBus™命令兼容接口
  • I²C/SMBus兼容串行总线,带总线超时功能
  • 板上非易失黑盒故障记录和默认配置设置
  • 并行器件可扩展通道工作
  • 多达20个GPO
  • 无须外部时钟
  • 3.0V至3.6V电源电压
MAX34460
PMBus 12通道电压监视器与排序器
MAX34460: Typical Operating Circuit
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
MAX34460EVKIT

MAX34460 评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX34460
  • 四个电源通道
  • 评估套件硬件由USB供电(随附USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP®和Windows®7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX34460评估套件(EV套件)提供评估MAX34460 PMBus 12通道电压监控器和时序控制器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。该评估套件包括一个已安装的MAX34460ETM+,以及四个可由此IC进行时序控制、监控和裕度调节的电源。

 

应用

  • 基站
  • 网络交换机/路由器
  • 服务器
  • 智能电网系统

MAX34460EVKIT
MAX34460 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34460的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览