MAX33074E

量产

+3V至+5.5V、RS-485半双工收发器,具有±65V故障保护、±40V CMR和±40kV ESD保护功能

超高共模范围±40V RS-485收发器,提供±40kV超高ESD和±65V故障保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成保护确保实现稳健的通信
    • 为驱动器输出/接收器输入(A、B数据线)提供保护
      • 驱动器输出端/接收器输入端的故障保护范围为±65V
      • 驱动器输出/接收器输入端的共模范围为±40V
      • ±40kV人体模型(JEDEC JS-001-2017) ESD保护
      • ±15kV气隙放电(IEC 61000-4-2) ESD保护
      • ±10kV接触放电(IEC 61000-4-2) ESD保护
    • 热插拔保护
    • 短路保护
    • 热关断
    • 真正的故障安全特性,确保实现已知的接收器输出状态
    • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 高性能收发器有助于实现灵活的设计
    • 符合RS-485 EIA/TIA-485标准
    • 最大数据速率:500Kbps (MAX33070E)、2Mbps (MAX33071E)、20Mbps (MAX33074E)
    • 电源电压:3.3和5.0V
    • 1/8单位负载,支持总线连接多达256个器件
MAX33074E
+3V至+5.5V、RS-485半双工收发器,具有±65V故障保护、±40V CMR和±40kV ESD保护功能
MAX33070E/MAX33071E/MAX33074E Simplified Block Diagram MAX33070E/MAX33071E/MAX33074E Pin Configuration
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
MAX33071ESHLD

MAX33071E/MAX33070E扩展板评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX33071E
  • I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容Mbed™/Arduino®平台
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX33071E扩展板评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX33071E半双工RS-485收发器的功能,该收发器具有±65V故障保护、扩展的±40V共模范围,并针对A、B数据线提供±40kV ESD人体模型(HBM)保护。该评估套件具有数字隔离器,用作RS-485收发器和控制器接口之间的电平转换器。

应用

  • 农业机械和重型机械
  • 电梯控制
  • 家居和楼宇自动化
  • 暖通空调
  • 工业自动化设备
  • 运动控制器
  • 电源和不间断电源

eval board
MAX33074ESHLD

MAX33074E评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX33074E
  • I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
  • 经过验证的PCB布局
  • 与 Arm® Mbed™平台/Arduino®兼容
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX33074E扩展板评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX33074E半双工RS-485收发器的功能,该收发器具有±65V故障保护、扩展的±40V共模范围,并针对A、B数据线提供±40kV ESD人体模型(HBM)保护。该评估套件具有数字隔离器,用作RS-485收发器和控制器接口之间的电平转换器。

应用

  • 农业机械和重型机械
  • 电梯控制
  • 家居和楼宇自动化
  • 工业自动化设备
  • 运动控制器
  • 电源和不间断电源

MAX33071ESHLD
MAX33071E/MAX33070E扩展板评估套件
MAX33074ESHLD
MAX33074E评估套件
MAX33074ESHLD: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX33074E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览