MAX3230AE

量产

±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP和WLP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6 x 5晶片级封装(UCSP)和WLP封装
  • 对RS-232 I/O引脚提供ESD保护
    • ±15kV—IEC 1000-4-2气隙放电
    • ±8kV—IEC 1000-4-2接触放电
    • ±15kV—人体模型
  • 1µA低功耗AutoShutdown
  • 保证250kbps数据速率
  • 电源低至+3.1V时,仍然能够满足EIA/TIA-232规范要求
  • 电源为+2.5V时,提供RS-232兼容性能,支持单节锂离子电池供电
  • 0.1µF小电容
  • 逻辑电平可设置
MAX3230AE
±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP和WLP封装
MAX3230E、MAX3231E:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3230AE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览