MAX3085E
量产±15kV ESD保护、失效保护、高速(10Mbps)、限摆率RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 6
概述
- 为RS-485 I/O引脚提供ESD保护
±15kV,人体模型 - 真正的故障安全接收器,同时符合EIA/TIA-485标准
- 增强型摆率限制有助于实现无误差数据传输(MAX3080E–MAX3085E/MAX3089E)
- 1nA低电流关断模式(MAX3081E/MAX3084E/MAX3087E除外)
- 引脚可选的全/半双工操作(MAX3089E)
- 通过相位控制进行双绞线反转校正(MAX3089E)
- 支持总线连接多达256个收发器
MAX3080E–MAX3089E是具有±15kV静电放电(ESD)保护的高速收发器,用于RS-485/RS-422通信,包含一个驱动器和一个接收器。这些器件具有故障安全电路,可在接收器输入开路或短路时确保接收器输出为逻辑高电平。这意味着如果端接总线上的所有发射器都被禁用(高阻抗),接收器输出将为逻辑高电平。MAX3080E/MAX3081E/MAX3082E具有低摆率驱动器,可充分降低EMI并减少因电缆端接不当引起的反射,从而实现高达115kbps的无误差数据传输。MAX3083E/MAX3084E/MAX3085E提供更高的驱动器输出摆率限制,支持高达500kbps的传输速度。MAX3086E/MAX3087E/MAX3088E的驱动器摆率不受限制,因此传输速度可达10Mbps。MAX3089E的摆率可在115kbps、500kbps和10Mbps之间进行选择,只需用一个三态驱动器驱动一个选择器引脚即可。所有器件均具有增强型ESD保护。所有发射器输出和接收器输入均使用人体模型受到±15kV的保护。
这些收发器在空载时或满载且禁用驱动器时的典型电源电流消耗为375µA。
所有器件都具有1/8单位负载接收器输入阻抗,支持总线连接多达256个收发器。MAX3082E/MAX3085E/MAX3088E用于半双工通信,而MAX3080E/MAX3081E/MAX3083E/MAX3084E/MAX3086E/MAX3087E用于全双工通信。MAX3089E可选择半双工和全双工操作。其接收器和发送器输出相位还可通过单独的引脚独立编程。
应用
- 工业控制局域网
- 电平转换器
- RS-422/RS-485通信
- 适用于EMI敏感应用的收发器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3085ECPA+ | PDIP | ||
| MAX3085ECSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3085ECSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3085EEPA+ | PDIP | ||
| MAX3085EESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3085EESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3085E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论