MAX3082E

量产

±15kV ESD保护、失效保护、高速(10Mbps)、限摆率RS-485/RS-422收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • RS-485 I/O引脚具有ESD保护
    ±15kV,人体模型
  • 真正的故障安全接收器,同时保持EIA/TIA-485兼容性
  • 增强型摆率限制有助于实现无误差数据传输(MAX3080E–MAX3085E/MAX3089E)
  • 1nA低电流关断模式(MAX3081E/MAX3084E/MAX3087E除外)
  • 引脚可选的全/半双工操作(MAX3089E)
  • 通过相位控制进行双绞线反转校正(MAX3089E)
  • 支持总线连接多达256个收发器
MAX3082E
±15kV ESD保护、失效保护、高速(10Mbps)、限摆率RS-485/RS-422收发器
MAX3080E、MAX3083E、MAX3086E:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3082E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览